UC-EMP (27X15) YE CUS - Inklikschildjes
0827642

Inklikschildjes, bestelbaar: als mat, geel (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC-EMP ... biedt coderingsschildjes voor de montage in aanwezige coderingshouders CARRIER-EMP ...
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen