LS-EMSP-AL (90X60) BK CUS - Apparatencoderingen
0831916

Apparatencoderingen, aluminium schildje, bestelbaar: per stuk, zwart (RAL 9005), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 60 mm, breedte tekstveld: 90 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Apparatencodering aluminium voor bevestiging met schroeven of klinken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak