LS-EMLP (11X9) YE CUS
-
Apparatencoderingen
0832018
Apparatencoderingen, Vel, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 255, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 11 mm
Productdetails
| Producttype | Apparatencoderingen |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 255 |
| Identificatietechnologie | directe codering met laser |
| Breedte | 11,00 mm |
| Hoogte | 9,00 mm |
| diepte | 0,85 mm |
| lengte | 9 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 11 mm |
| Hoogte tekstveld | 9 mm |
| Sterkte folie | 800 µm |
| Sterkte kleefstof | 50 µm |
| Sticker | Acrylaat |
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| materiaal | ABS |
| materiaal basiselement | ABS |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Weersbestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 6500 h |
| Procedure | A |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | plakken |
| Artikelnummer | 0832018 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BG814D |
| Productcode | BG814D |
| GTIN | 4046356931489 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 40 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparatencodering om te plakken
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem