GPE 70X32 YE CUS - Graveermateriaal
0827721

Graveermateriaal, bestelbaar: als mat, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 32 mm, breedte tekstveld: 70 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle GPE ...-materialen individueel volgens uw wensen
De plakfolie garandeert ook op ongelijkmatige oppervlakken een groot hechtvermogen
Tweelaags materiaal
De coderingsplaat bestaat uit geprefabriceerde, zelfklevende afzonderlijke schildjes