EMT (EX15)R CUS - Insteekschild
0830395

Insteekschild, voor de codering van Phoenix Contact schildjeshouder CARRIER/L-EMP, rol, bestelbaar: als regel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, hoogte tekstveld: 50000 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

EMT (EX15)R, wit insteekschild voor de codering van de schildjeshouder CARRIER/L-EMP
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (EX15)R insteekschilden optimaal in de schildjeshouders CARRIER/L-EMP
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen