EMT (62X46)R CUS
-
Insteekschild
0830253
Insteekschild, voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 46 mm, breedte tekstveld: 62 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (62x46)R, wit insteekschild, voor de codering van de Inline-modulen van Phoenix Contact
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (62x46)R insteekschilden optimaal in de Inline-modulen van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen