EMT (50X26)R CUS
-
Insteekschild
0830248
Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen ET 200S, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 26 mm, breedte tekstveld: 50 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (50x26)R, wit insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen ET 200S
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (50x26)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen