EMT (35X28)R CUS
-
Insteekschild
0830391
Insteekschild, voor de codering van de Axioline F-serie van Phoenix Contact, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 28 mm, breedte tekstveld: 35 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (35x28)R, wit insteekschild voor de codering van de Axioline F-serie van Phoenix Contact
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (35x28)R insteekschilden optimaal in de Axioline F-serie van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen