EMT (23X109)R YE CUS
-
Insteekschild
8193997
Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen S7-1500, rol, bestelbaar: als regel, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 109 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
EMT (23x109)R YE is een geel insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen S7-1500
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (23x109)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen