EMT (103X23)R YE CUS - Insteekschild
0830243

Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen S7-300, rol, bestelbaar: als regel, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, hoogte tekstveld: 23 mm, breedte tekstveld: 103 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

EMT (103x23)R YE is een geel insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen S7-300
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (103x23)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen