EMLS (76X51)R SR CUS
-
Veiligheidsetiket met speciale kleefstof
0830177
Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, rol, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 51 mm, breedte tekstveld: 76 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het EMLS-etiket is een manipulatieveilig etiket dat als typeplaatje of zegeletiket is toe te passen
Bij het verwijderen laat een deel van de metalen coating los. Dit laat een driehoekig spoor op het etiket en de ondergrond achter. De Safety-functie is gegarandeerd tot 80 °C
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLS ...-materialen individueel volgens uw wensen
De materialen EMLS ... hebben een UL-toelating