EMLP (27X12,5)R CUS - Etiket
1089974

Etiket, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen