EMLP 24 (30X12)R CUS - Etiket
0824367

Etiket, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 30 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De zelfklevende coderingen EMLP 30 ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische drukknoppen en lichtmelders in lessenaars of schakelkasten
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden