EMLC (51X25)R YE CUS - Textieletiket
0830165

Textieletiket, rol, bestelbaar: als regel, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 25 mm, breedte tekstveld: 51 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Het EMLC-etiket is gemaakt van textielfolie en is zeer eenvoudig te verwijderen
Maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLC ...-materiaal individueel volgens uw wensen