BMKL 26,8X6,8 WH CUS - Etikettenvellen voor DIN-A4
0824251

Etikettenvellen voor DIN-A4, Vel, bestelbaar: per vel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 228, hoogte tekstveld: 6,8 mm, breedte tekstveld: 26,8 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Deze etiketten zijn speciaal ontworpen voor de laserprinter
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle BMKL ...-materialen individueel volgens uw wensen
Codeerbaar met alle standaard laserprinters
Voor het maken van speciale etiketten zijn de niet-gestanste SK-U...-vellen leverbaar