EMLS (...X...)R SR
-
Veiligheidsetiket met speciale kleefstof
0803088
Veiligheidsetiket met speciale kleefstof, Afmetingen volgens specificaties van de klant, max. breedte: 100 mm, max. hoogte: 350 mm, rol, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 350 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het EMLS-etiket is een manipulatieveilig etiket dat als typeplaatje of zegeletiket is toe te passen
Bij het verwijderen laat een deel van de metalen coating los. Dit laat een driehoekig spoor op het etiket en de ondergrond achter. De Safety-functie is gegarandeerd tot 80 °C
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EMLS ... hebben een UL-toelating