EMLC (...X...)R YE
-
Textieletiket
0803085
Textieletiket, Afmetingen volgens specificaties van de klant, max. breedte: 100 mm, max. hoogte: 350 mm, rol, yellow (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 350 mm, breedte tekstveld: 100 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het EMLC-etiket is gemaakt van textielfolie en is zeer eenvoudig te verwijderen
Maakt het mogelijk een etiket over randen en welvingen te plakken
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden