EML-RM (...X...)R - Etiket, kan verwijderd worden
0803093

Etiket, kan verwijderd worden, Afmetingen volgens specificaties van de klant, max. breedte: 100 mm, max. hoogte: 350 mm, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 350 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Het EML-RM-etiket is geschikt voor tijdelijke codering
Het etiket hecht goed en betrouwbaar, maar is ook weer eenvoudig te verwijderen zonder plakresten achter te laten. Eenmaal verwijderd is dit etiket niet opnieuw te gebruiken
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML-RM ... hebben een UL-toelating