PPO-10/P OG - Aftakklem
1152030

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aftakklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: steekmontage, kleur: oranje

Productdetails








Compatibele producten