Met de PSI-TERMINATOR-PB kunnen PROFIBUS- of andere RS-485-netwerken actief aan het buseinde worden afgesloten. Dit garandeert de veilige communicatie, ook als busdeelnemers tijdens bedrijf worden gekoppeld of losgekoppeld. Bovendien kan het moduul door de inschakelbare afsluiting als service-interface overal in het bussyteem worden ingezet. Voor het gebruik van actieve programmeer- en diagnosemodulen wordt op de alternatieve D-SUB-aansluiting de benodigde voeding ter beschikking gesteld.
PSI-TERMINATOR-PB
-
Afsluitweerstand
2313944
Actieve afsluitweerstand voor PROFIBUS- en RS-485-bussystemen. Compacte bouwvorm, galvanische scheiding tussen voeding en data-interface, afsluitweerstand inschakelbaar, geïntegreerde programmeerinterface.
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Producttype | Afsluitweerstand |
| MTTF | 3550 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 1818 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 849 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| MTBF | 2383 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 559 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | RS-485 // VCC |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,08 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| stroomopname typ. | 45 mA (24 V DC) |
| Functie | |
| status- en diagnose-led's | Led's: UL (logicaspanning), data-activiteit (niet gecodeerd) |
| Voeding | |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| signaal | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Data: PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 12 Mbit/s |
| Aansluitmethode | D-SUB-9, COMBICON |
| overdrachtslengte | ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het kabeltype) |
| afsluitweerstand | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (inschakelbaar) | |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 16 |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| nominale uitgangsspanning | 5 V DC |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 56 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Vrije val volgens IEC 60068-2-32 | Vrije val: 1 m |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 25g, 11 ms duur, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, VS | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
| luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | ± 2,2 kV (Testniveau 3) |
| signaal | ± 2,2 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | ± 0,5 kV (voeding DC) |
| signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 klasse A toepassingsgebied industrie |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 klasse A toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | overeenkomstig algemene VW-AUDI-Seat-norm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2313944 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC141 |
| Productcode | DNC141 |
| GTIN | 4046356579445 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 136 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124,2 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121617 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitgebreid temperatuurbereik van -20 °C ... +65 °C
Railmontage
Afsluitweerstand extern inschakelbaar
Vaste programmeerinterface in het netwerk
Galvanische scheiding van voeding en data-interface
Storingsvrije buscommunicatie door actieve afsluitweerstand
Diagnose-led's voor spanning en data-activiteit
Compacte behuizingsvorm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem