Videobewaking
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
Toebehoren voor aansluitklemmen
D-US 2,5/4-MT - Afsluitplaat
D-US 2,5/4-MT
-
Afsluitplaat
1797568
Afsluitplaat, diepte: 40,4 mm, hoogte: 57,3 mm
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Aansluitklem
Afmetingen
breedte van de eindplaat
2,2 mm
Hoogte
57,3 mm
diepte
40,4 mm
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
statische kunststoftoepassing in koude
-60 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)
doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)
doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)
doorstaan
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)
20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1797568
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE1Z1X
Productcode
BE1Z1X
GTIN
4067923420151
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22,22 g
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie