D-PIK 4 - Afsluitplaat
D-PIK 4
-
Afsluitplaat
2714080
Afsluitplaat, breedte: 1,5 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Materiaal
Kleur
grijs
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
Afmetingen
Breedte
1,5 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2714080
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
4,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
4,526 g
Land van herkomst
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie