D-DT 2,5-MT - Afsluitplaat
D-DT 2,5-MT
-
Afsluitplaat
3054396
Afsluitplaat, breedte: 2,2 mm, hoogte: 29,1 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
Materiaal
Kleur
grijs
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
statische kunststoftoepassing in koude
-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)
doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)
doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)
doorstaan
Afmetingen
Breedte
2,2 mm
Hoogte
29,1 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3054396
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
BE2Z1X
GTIN
4046356144186
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
2,723 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
2,6 g
Land van herkomst
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie