A/U CM - Afdekprofiel
5021110

U-afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, binnenafmetingen: 100 x 40 mm, dikte: 1,6 mm, vervaardiging volgens lengteopgave, extra benodigd: 2 eindsteunen E/UK of eindsteunen E/U en 2 afdekprofielhouders VAH, maximale standaardlengte: 1,6 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Royaal te coderen met insteekstroken AP-ES
Afdekprofielen bieden bescherming tegen het onbevoegd hanteren van klemmenstroken