Videobewaking
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
A/F CM/CM - Afdekprofiel
A/F CM/CM
-
Afdekprofiel
3202575
Afdekprofiel, materiaal: polycarbonaat PC, kleur: transparant
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Afdekprofiel
Afmetingen
lengte
1 m
Materiaal
Kleur
transparant
materiaal
polycarbonaat PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 115 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3202575
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
BH8412
Productcode
BH8412
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
22,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22,22 g
Douanetariefnummer
39206100
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Waar is dit artikel te koop?
Product-helpfunctie