SD-WMS 10 (SY)R YE:-
-
Adercoderingshuls
0826268:-
Adercoderingshuls, bedrukt met het symbool: -, geel, de afmetingen van het vervangende artikel verschillen van die van de voorganger!, montagetechniek: over de ader schuiven
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| opdruk | - |
| Breedte | 4,2 mm |
| Hoogte | 9,5 mm |
| lengte | 6,60 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 4 mm ... 10 mm |
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal basiselement | PVC |
| toevoegingen | siliconen- en cadmiumvrij |
| kabelbuitendiameter | 4 mm ... 10 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Test Bb |
| Duur | 96 h |
| testtemperatuur | 105 °C |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Geslaagd voor test |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| montagetechniek | over de ader schuiven |
| Artikelnummer | 0826268:- |
| Verpakkingseenheid | 250 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 250 Stuks |
| Verkoopcode | BG2221 |
| Productcode | BG2221 |
| GTIN | 4046356425681 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,282 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,156 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem