PATG 4/18/EVA
-
Adercodering
1694852
Adercodering, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 6 ... 10 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoge weerstand en duurzaamheid: de adercoderingshouders van EVA (ethyleenvinylacetaat) zijn zeer goed bestand tegen chemicaliën en oliën en vetten
Het adercoderingsschildje PATG .../EVA is een onverliesbare adercoderingshouder die wordt gemarkeerd met insteekschildjes
Het markeren wordt uitgevoerd met de bijpassende insteekschildjes UCT-WM ..., die kunnen worden gecodeerd door bedrukken met een thermische printer, UV-inkjetprinter of directe lasermarkering
Het materiaal bevat geen schadelijke weekmakers