KMV 44X9,6 - Kabelmarker
0812007

Kabelmarker, roestvaststalen schildje, zilverkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, kabeldiameterbereik: 1 ... 63 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 23 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
De bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede
De losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven