WMTB HF (40X12)R DBU CUS
-
Kabelmarker
0802995
Kabelmarker, rol, bestelbaar: als regel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 12 mm, breedte tekstveld: 40 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De ader- en kabelmarkering WMTB HF ... dient voor het coderen en bundelen van aders en kabels voor zowel indoor- als outdoor-toepassingen
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De coderingen bestaan uit een halogeenvrij materiaal
Het zeer flexibele materiaal past zich aan de ader en kabel aan
De coderingshuls heeft twee bevestigingsogen waardoorheen de huls met behulp van kabelbinders WT ...sp;... aan de ader wordt bevestigd