WMTB-AL (60X15) CUS - Aluminiumschildje
0830527

Aluminiumschildje, aluminium schildje, bestelbaar: per stuk, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 4,6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 60 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Kabelmarkering aluminium voor de montage met kabelbinders
Hoogwaardig uiterlijk
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 4,6 mm