WMTB (24X8)R CUS
-
Kabelmarker
0824932
Kabelmarker, mat, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4000, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 24 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De adercodering WMTB ... codeert en bundelt aders voor indoor-toepassingen
Vervaardigd van hoogwaardige polyesterfolie
De coderingshuls heeft twee bevestigingsogen waardoorheen de huls met behulp van kabelbinders PKB ... aan de ader wordt bevestigd