WMT 5,5 (15X8)R CUS - Kabelmarker
0824930

Kabelmarker, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 4 ... 5,5 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 4000, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De ader wordt door beide uitsparingen van de codering geschoven. Daarbij wordt de codering op de ader uitgelijnd
De specifieke gatgeometrie voor de diverse aderdiameters waarborgt hierbij een hoge axiale bevestiging