WML-FLAG 6 (20X10)R CUS
-
Kabelmarkeervlaggetjes
0830715
Kabelmarkeervlaggetjes, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 20 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Zelfklevende adercodering als vlaggetje
Hoogwaardig coderingsresultaat gegenereerd door de thermische printer
Bestand tegen oplosmiddelen
Aan beide zijden te bedrukken