WML 14 (38X19)R YE CUS - Kabelmarker
0830682

Kabelmarker, rol, bestelbaar: als regel, geel (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 14,2 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 19 mm, breedte tekstveld: 38 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties