UCT-WMTBA (24X4) CUS
-
Kabelmarker
1014088
Kabelmarker, mat, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 15, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 25 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 15 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 5 |
| Breedte | 6 mm |
| lengte | 25 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 25 mm |
| Hoogte tekstveld | 6 mm |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal basiselement | PC |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
| kabelbuitendiameter | > 5,00 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
| Artikelnummer | 1014088 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BG8138 |
| Productcode | BG8138 |
| GTIN | 4046356781404 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 10,32 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 8,3 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMTBA ... biedt coderingsschildjes voor de bevestiging met standaard kabelbinders
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem