UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE CUS - Adercodering
0831215

Adercodering, mat, bestelbaar: als mat, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 2,9 ... 3,5 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 32, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT-WMCO ... biedt coderingsschildjes voor het naderhand coderen van aders door ze eenvoudig op te klikken
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Stevige bevestiging, ook bij trillingen
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Royale coderingsmogelijkheid bij een gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm