UC-WMTBA (29X8) OG CUS
-
Kabelmarker
0826806
Kabelmarker, bestelbaar: als mat, oranje (RAL 2003), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 12 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 4 |
| Identificatietechnologie | UV-led-technologie |
| Breedte | 13,5 mm |
| lengte | 29 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 29 mm |
| Hoogte tekstveld | 8 mm |
| Kleur | oranje (RAL 2003) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| materiaal basiselement | PA |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| kabelbuitendiameter | > 6,00 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
| Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
| Artikelnummer | 0826806 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BG8137 |
| Productcode | BG8137 |
| GTIN | 4046356363730 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,58 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 9,24 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,074 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 6 mm
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem