UC-WMTB (44X15) CUS
-
Kabelmarker
0829379
Kabelmarker, mat, bestelbaar: als mat, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 7 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 44 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 7 mm
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTB ... biedt coderingshulzen voor de bevestiging met standaard kabelbinders