UC-WMT (12X4) YE CUS - Kabelmarker
0827037

Kabelmarker, bestelbaar: als mat, yellow (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 10 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 32, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 12 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC-WMT ...sp;... biedt schildjes voor het coderen van aders met de coderingen van het PATG (HF) .../PATG ...-systeem
Om de montage te vereenvoudigen, zijn de insteekschildjes zodanig op het UniCard-materiaal geplaatst, dat ze als boompjes kunnen worden gescheiden
Gecodeerde insteekstroken worden eenvoudig in de hulzen geschoven. Hierdoor is de codering beschermd tegen vuil
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen