UC-WMC 5,6 (23X8) BU CUS
-
Adercoderingen
0827006
Adercoderingen, bestelbaar: als mat, blauw (RAL 5015), gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 4,2 ... 5,6 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 6, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen