UC-WMC 4,4 (23X 5,5) YE CUS
-
Adercoderingen
0824745
Adercoderingen, bestelbaar: als mat, geel (RAL 1018), gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 5,5 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen