Laatste zoekopdracht
Aanmelden
0
Geen producten in de vergelijking
Producten
Productoverzicht
Een distributeur vinden
Nieuwe producten
Productnavigator voor apparatenaansluittechniek
Technologieën
Klantspecifieke oplossingen
Configuratoren
Sample service
Productcompliance
Cross Reference Search
Aansluiten
Aansluitklemmen
Board-to-board-connectoren
Connectoren
Elektronicabehuizingen
Kabels en leidingen
Printklemmen en printconnectoren
Systeembekabelingen voor besturingen
Teststekersysteem
Verdelerblokken en apparaatklemmen
Verdelers, adapters en kabelverbinders
Automatiseren
Automatiseringssoftware
Edge Computing
Gebouwenautomatisering
HMI's en IPC's
Industriële communicatie
PLC (besturingen) en I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Markeren, monteren en installeren
Adereindhulzen
Gereedschapsautomaten
Handgereedschap
Industrieverlichting en signaaltechniek
Klemmenkasten en lege behuizingen
Krimpconnectors
Markeringsmateriaal
Oplossingen voor de werkplek
Printers
Schakelkast-toebehoren
Software voor de schakelkastbouw
Schakelen, meten en bewaken
Contactor en vermogensrelais
Energiemonitoring
Motorstarters en elektronische schakelmodulen
Procesdisplays en veldapparaten
Rangeren van I/O-signalen
Relais en solid-state-relais
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
Veiligheidsmodulen en sensoren
Voeden, laden en beveiligen
Apparatenbeveiligingsschakelaars
DC/DC-converters en DC/AC-inverters
Laadtechniek voor de elektromobiliteit
Onderbrekingsvrije voeding (UPS)
Ontstoorfilter
Overspanningsbeveiliging
Redundantiemodulen
Veiligheidsrelais voor netbeveiliging
Voedingen
Branches & toepassingen
Overzicht
De energietransitie van uw bedrijf
Realisaties
Sectorkoppeling
PROCESINDUSTRIE
Power-to-X
Procesautomatisering
ENERGIE
Integrated Energy Management
Energie-overdracht en -verdeling
Accuopslagsystemen
Conventionele energieopwekking
Zonne-energie
Windenergie
MINT energiebeheer met artificiële intelligentie
Gelijkstroomnetwerken in de industrie
PRODUCTIE, APPARATEN- EN INSTALLATIEBOUW
Automobielindustrie
Digital Factory
Elektro-installaties en elektronica
Zelfrijdende transportsystemen (AGV/AGV-systeem)
Apparaatfabrikanten
Machinebouw
Oplossingen voor de schakelkast
INFRASTRUCTUUR
Spoorwegtoepassingen
Gebouwen
Computerruimtes
ELEKTROMOBILITEIT
Laadinfrastructuur
Elektrische voertuigen
OVERIGE ONDERWERPEN
Landbouw
Dataverbindingen voor slimme netwerken
Functionele veiligheid
Industrial Security
Industriële communicatie op afstand
Power Reliability
Videobewaking
COMPLETE line
Onderneming
Overzicht
Phoenix Contact België
Phoenix Contact-groep
Carrière
Onze cultuur en houding
All Electric Society
Compliance
Duurzaamheid
Geschiedenis
Leveranciers
Events & Nieuws
Overzicht
Events en seminars
Nieuws
Service & Support
Overzicht
Catalogi en brochures
Contact
PLCnext Community
Informeren
Frequently Asked Questions
Informatie voor apparaatfabrikanten
Productwijzigingen en -afkondigingen
Advies en planning
Engineeringsgegevens
Klantspecifieke oplossingen
CAE-gegevens voor PCB-engineering
Configurators
Inkoop en levering
Online Services
Data Provisioning
Sample Service
Installeren en bedienen
Marking Service
Servicecontracten marking
Product Security Incident Response Team
Reparaties en retourzendingen
Mijn Phoenix Contact
Inloggen / Registreren
Voordelen van de registratie
Winkelwagen
Mijn bestellingen
Mijn offertes en contracten
Mijn productlijsten
Mijn productvergelijking
Startpagina
Producten
PABE-S : - Markeringsmateriaal
PABE-S :
-
Markeringsmateriaal
1013180::
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Adercodering
codering
opdruk
:
Afmetingen
Breedte
2,1 mm
lengte
4 mm
Materiaal
Kleur
wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Normen en bepalingen
wisvastheid
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Montage
montagetechniek
inschuiven
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1013180::
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BG222B
Productcode
BG222B
GTIN
4017918491468
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
3,72 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
3 g
Douanetariefnummer
49119900
Land van herkomst
IT
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie