LS-WMTB-V4A (D30) CUS
-
Kabelmarker
0831807
Kabelmarker, roestvaststalen schildje, bestelbaar: per stuk, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| bouwvorm | rond |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 20 |
| Identificatietechnologie | directe codering met laser |
| Breedte | 30 mm |
| lengte | 30 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 30 mm |
| Hoogte tekstveld | 30 mm |
| Kleur | zilverkleurig |
| materiaal | V4A |
| materiaal basiselement | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |
| kabelbuitendiameter | > 2,90 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -80 °C ... 350 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Test Bb |
| Duur | 240 h |
| testtemperatuur | 350 °C |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 336 h |
| Hogedrukreiniger-test | |
| testspecificatie | ISO 20653:2013-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Waterbeschermingsgraad | IP X9K |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | Montage met kabelbinders |
| Artikelnummer | 0831807 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BG813D |
| Productcode | BG813D |
| GTIN | 4046356930161 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 78,06 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 78,06 g |
| Douanetariefnummer | 83100000 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplaat 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Montageplaat 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magazijn 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
-
TOPMARK LASER - Laserprinter 0831831
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kabelbinder 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kabelbinder 3240737
Uw voordelen
Kabelmarkering roestvaststaal voor de montage met kabelbinders
Hoogwaardig uiterlijk
Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 2,9 mm
Hoge bestendigheid tegen corrosie, zuren en temperaturen
Onderhoudsvriendelijke en permanente codering die ook voldoet aan hoge hygiënische vereisten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem