KMV CUS
-
Roestvaststalen schild
0828493
Roestvaststalen schild, roestvaststalen schildje, bestelbaar: per stuk, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 1 ... 63 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 19 mm, breedte tekstveld: 65 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige montage met UNIFOX-CT M7,9
De bevestiging vindt plaats met roestvaststalen kabelbinders
Kabelcodering voor het coderen van kabels en aders met een grote doorsnede
De losse coderingen van roestvaststaal worden op de bijbehorende houder geschoven