EM SWD-ADAPTER
-
Adapter
2902776
SmartWire-DT™-adapter voor CONTACTRON-hybride motorstarters, met "enable"-ingang voor een veilige uitschakeling tot PLe/ SIL 3
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Adapters |
| toepassing | Koppeling aan SmartWire-DT™ |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| benaming ingang | Enable-ingang |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| Schakelniveau "Hoog" | > 19,2 V DC |
| Schakelniveau "Laag" | < 9,6 V DC |
| schakelniveau | Afhankelijk van het schakelapparaat |
| nominale activeringsstroom IC | 5 mA |
| Enable-ingang | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 4 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 18 |
| SmartWire™-DT | |
| Aansluitmethode | Pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 8 |
| Opmerking | Voor SmartWire-DT apparaatsteker SWD4-8SF2-5 PXC |
| Data: SmartWire™-DT | |
| overdrachtssnelheid | 125 kBd / 250 kBd |
| Aansluitmethode | stiftconnector, 8-polig |
| stroomopname IAUX | 120 mA |
| stroomopname IPOW | 25 mA |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 165 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60947-1 |
| EN 60947-1 |
| Montage-instructie | op CONTACTRON-hybride motorstarters |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2902776 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK7455 |
| Productcode | DK7455 |
| GTIN | 4046356701037 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 114,68 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 114 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 - Hybride motorstarters 2903117
-
ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9 - Hybride motorstarters 2903118
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybride motorstarters 2902746
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - Hybride motorstarters 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - Hybride motorstarters 2902745
-
ELR H51-9-DIN-RAIL-SET - Hybride motorstarters 2902954
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hybride motorstarters 2900582
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters 2900414
-
ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters 2900421
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hybride motorstarters 2900566
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters 2900567
-
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters 2900569
-
ELR W3- 24DC/500AC- 2I - Hybride motorstarters 2297031
-
ELR W3- 24DC/500AC- 9I - Hybride motorstarters 2297057
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hybride motorstarters 2900573
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters 2900574
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters 2900576
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Hybride motorstarters 2900542
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybride motorstarters 2900543
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters 2900545
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem