USK 4 - Aansluitklem
0260015

aansluitmethode

Aansluitklem, nominale spanning: 750 V, nominale stroom: 34 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails







Compatibele producten