UKK 5-MTKD-P/P - Aansluitklem
2800017

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 26 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,25 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparende bouwvorm op een breedte van slechts 6,2 mm
Gesloten behuizing van de twee-etageklemmen