ST 35 OG - Aansluitklem
3036182

Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 125 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 35 mm2, 1e etage, doorsnede: 2,5 mm2 - 35 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails







Compatibele producten