ST 16 OG
-
Aansluitklem
3036150
Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 76 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje
Productdetails
| Producttype | Aansluitklem |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,43 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 16 mm² |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 18 mm |
| teststift | A7 |
| B6 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 4 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 6 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
| Nominale stroom | 76 A |
| belastingsstroom maximaal | 90 A (bij een aderdoorsnede van 25 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 85 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| overzicht bruggen | Steekbrug / FBS 2-12 / 3005950 |
| bruggegevens | 60 A (16 mm²) |
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (71,3 A / 16 mm²) |
| bij overbrugging met brug | 550 V |
| Nominale isolatiespanning | 500 V |
| uitgang | (permanent) |
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 550 V |
| Nominale stroom | 64,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 81,5 A |
| Contactweerstand | 0,34 mΩ |
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| nominale doorsnede | 16 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 6 |
| Aansluitvermogen vast | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 16 ... 4 |
| Aansluitvermogen flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 16 ... 6 |
| Breedte | 12,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | oranje (RAL 2003) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3036150 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE2111 |
| Productcode | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 36,726 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,726 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - Verloopbrug 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - Verloopbrug 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3030886
-
RB 35-16 - Verloopbrug 3032169
-
RB 16-6 - Verloopbrug 3047072
-
D-ST 16 - Afsluitplaat 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - Schroevendraaier 1206612
-
WST 10/35 - Waarschuwingsafdekking 3030006
-
ST-IL - Montagemateriaal 3039900
-
D-ST 16 OG - Afsluitplaat 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
ZBF 12 CUS - Zackband, vlak 0825018
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Codering voor klemmen 0824670
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Codering voor klemmen 0829686
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
Uw voordelen
Flexibele mogelijkheden voor het toepassen van verloopbruggen in het CLIPLINE complete-systeem treft u aan in het hoofdstuk "Toebehoren voor het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete"
Met behulp van de dubbele brugschacht, is naast de individuele kettingverbinding ook een verloopverbinding naar veerdrukklemmen met kleinere doorsneden mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem