PVB 5 - Aansluitklem
0870052

Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 30 A, aantal aansluitingen: 10, aantal polen: 1, aansluitmethode: Vlakstekeraansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails